Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΛαβές καστανιών και μανέλες5S-6090: Συρόμενο T κεφαλή κλειδιού
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΛαβές καστανιών και μανέλες5S-6090: Συρόμενο T κεφαλή κλειδιού
5S-6090: Συρόμενο T κεφαλή κλειδιού

Cat® Sliding Tee Wrench Head is used to securely remove and install threaded gland heads on hydraulic cylinders, providing accurate control

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5S-6090: Συρόμενο T κεφαλή κλειδιού
5S-6090: Συρόμενο T κεφαλή κλειδιού

Cat® Sliding Tee Wrench Head is used to securely remove and install threaded gland heads on hydraulic cylinders, providing accurate control

Μάρκα: Cat

ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5S-6090

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Square Drive (in): 1"
Overall Length (mm): 78,74
Overall Length (in): 3,1
Outer Diameter (mm): 47,5
Outer Diameter (in): 1,87
Hole Size (mm): 28.7
Hole Size (in): 1.13
Weight (kg): 0,59
Weight (lb): 1,301
Χρησιμοποιείται με ίντσες: Λαβή 5S-6089
Οδηγός (ίντσες): 1
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε