AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatRäikkäkahvat & jarrutangot5S-6090: Liukuva T-avaimen pää
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatRäikkäkahvat & jarrutangot5S-6090: Liukuva T-avaimen pää
5S-6090: Liukuva T-avaimen pää

Cat® Sliding Tee Wrench Head is used to securely remove and install threaded gland heads on hydraulic cylinders, providing accurate control

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
5S-6090: Liukuva T-avaimen pää
5S-6090: Liukuva T-avaimen pää

Cat® Sliding Tee Wrench Head is used to securely remove and install threaded gland heads on hydraulic cylinders, providing accurate control

Tuotemerkki: Cat

KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 5S-6090 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Square Drive (in): 1"
Overall Length (mm): 78,74
Overall Length (in): 3,1
Outer Diameter (mm): 47,5
Outer Diameter (in): 1,87
Hole Size (mm): 28.7
Hole Size (in): 1.13
Weight (kg): 0,59
Weight (lb): 1,301
Käytetään yhdessä:: 5S-6089 Kahva
Veto (in): 1
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu