Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыГруппы гусеничных лент559-4920: Блок гусеничной ленты
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыГруппы гусеничных лент559-4920: Блок гусеничной ленты
559-4920: Блок гусеничной ленты

Гусеничная лента Cat® общего назначения обеспечивает превосходное сцепление и тяговое усилие на неровных поверхностях, повышая устойчивость и управляемость оборудования.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
559-4920: Блок гусеничной ленты
559-4920: Блок гусеничной ленты

Гусеничная лента Cat® общего назначения обеспечивает превосходное сцепление и тяговое усилие на неровных поверхностях, повышая устойчивость и управляемость оборудования.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 559-4920

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Grease Track Type: GLT
Bushing Inside Diameter (in): 2.677
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 215,9
Track Pitch (in): 8,5
Bushing Inside Diameter (mm): 68
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Track Bolt Thread: M24
UC System: GD
Shoe Width (in): 23,622
Hole Type: Slotted
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.8
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.535
Shoe Type: Multi Grouser
Master Bolt Thread: M24
Shoe Width (mm): 600,0
Number of Track Sections: 49,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Slip Fit Master
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 559-4920

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен