Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjuryhmät559-4920: Telaketjukokonaisuus
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjuryhmät559-4920: Telaketjukokonaisuus
559-4920: Telaketjukokonaisuus

Cat® General Duty Track tarjoaa erinomaisen pidon ja pidon epätasaisilla pinnoilla, mikä parantaa laitteiden vakautta ja hallintaa

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
559-4920: Telaketjukokonaisuus
559-4920: Telaketjukokonaisuus

Cat® General Duty Track tarjoaa erinomaisen pidon ja pidon epätasaisilla pinnoilla, mikä parantaa laitteiden vakautta ja hallintaa

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 559-4920 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Grease Track Type: GLT
Bushing Inside Diameter (in): 2.677
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 215,9
Track Pitch (in): 8,5
Bushing Inside Diameter (mm): 68
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Track Bolt Thread: M24
UC System: GD
Shoe Width (in): 23,622
Hole Type: Slotted
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.8
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.535
Shoe Type: Multi Grouser
Master Bolt Thread: M24
Shoe Width (mm): 600,0
Number of Track Sections: 49,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Slip Fit Master
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 559-4920

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu