AccueilBoulonnerie, joints et consommablesKits de matériel654-3551: CLAMP KIT-HOSE
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesKits de matériel654-3551: CLAMP KIT-HOSE
654-3551: CLAMP KIT-HOSE

Marque: Cat

Images du produit
654-3551: CLAMP KIT-HOSE
654-3551: CLAMP KIT-HOSE
654-3551: CLAMP KIT-HOSE

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

5D-1026: Collier de flexible de 15,88 mm de diamètre interne
5D-1026: Collier de flexible de 15,88 mm de diamètre interneQuantité: 4
1P-4278: Collier de flexible de 5,56 mm de diamètre interne minimum
1P-4278: Collier de flexible de 5,56 mm de diamètre interne minimumQuantité: 4
9M-7959: Collier de flexible de diamètre interne minimum 65,10 mm
9M-7959: Collier de flexible de diamètre interne minimum 65,10 mmQuantité: 4
9M-0164: Collier de flexible de 42,90 mm de diamètre intérieur minimum
9M-0164: Collier de flexible de 42,90 mm de diamètre intérieur minimumQuantité: 4
127-4471: Collier de flexible de diamètre interne minimum 33,00 mm
127-4471: Collier de flexible de diamètre interne minimum 33,00 mmQuantité: 4
124-6259: Collier de flexible de 27,00 mm minimum avec renfort
124-6259: Collier de flexible de 27,00 mm minimum avec renfortQuantité: 4
124-6257: Collier de flexible de 14,00 mm minimum avec renfort
124-6257: Collier de flexible de 14,00 mm minimum avec renfortQuantité: 4
9M-2904: Collier standard de 34,90 mm de diamètre interne
9M-2904: Collier standard de 34,90 mm de diamètre interneQuantité: 4
9M-7958: Collier de flexible de 22,20 mm de diamètre intérieur minimum
9M-7958: Collier de flexible de 22,20 mm de diamètre intérieur minimumQuantité: 4
428-8808: Pince de flexible d'entraînement à vis sans fin de 0,58 mm d'épaisseur
428-8808: Pince de flexible d'entraînement à vis sans fin de 0,58 mm d'épaisseurQuantité: 4
6S-8620: Collier de flexible standard
6S-8620: Collier de flexible standardQuantité: 4
5P-4961: Collier standard de 11,10 mm de diamètre interne
5P-4961: Collier standard de 11,10 mm de diamètre interneQuantité: 4
Affichage de 1 à 12 sur 12
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 654-3551

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 654-3551

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 654-3551

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée