StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen654-3551: CLAMP KIT-HOSE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen654-3551: CLAMP KIT-HOSE
654-3551: CLAMP KIT-HOSE

Marke: Cat

Produktbilder
654-3551: CLAMP KIT-HOSE
654-3551: CLAMP KIT-HOSE
654-3551: CLAMP KIT-HOSE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

124-6257: 14,00 mm minimale Schlauchschelle mit Liner
124-6257: 14,00 mm minimale Schlauchschelle mit LinerAnzahl: 4
9M-2904: 34,90 mm Standardklemme mit Innendurchmesser
9M-2904: 34,90 mm Standardklemme mit InnendurchmesserAnzahl: 4
9M-7958: Schlauchschelle mit minimalem Innendurchmesser von 22,20 mm
9M-7958: Schlauchschelle mit minimalem Innendurchmesser von 22,20 mmAnzahl: 4
428-8808: 0,58 mm dicke Schneckengewindeschlauchschelle
428-8808: 0,58 mm dicke SchneckengewindeschlauchschelleAnzahl: 4
6S-8620: Standard-Schlauchschelle
6S-8620: Standard-SchlauchschelleAnzahl: 4
5P-4961: 11,10 mm Standardklemme mit Innendurchmesser
5P-4961: 11,10 mm Standardklemme mit InnendurchmesserAnzahl: 4
5D-1026: 15,88 mm Innendurchmesser Schlauchschelle
5D-1026: 15,88 mm Innendurchmesser SchlauchschelleAnzahl: 4
1P-4278: Schlauchschelle mit mindestens 5,56 mm Innendurchmesser
1P-4278: Schlauchschelle mit mindestens 5,56 mm InnendurchmesserAnzahl: 4
9M-7959: Schlauchschelle mit minimalem Innendurchmesser von 65,10 mm
9M-7959: Schlauchschelle mit minimalem Innendurchmesser von 65,10 mmAnzahl: 4
9M-0164: 42,90 mm Minimaler Innendurchmesser Schlauchschelle
9M-0164: 42,90 mm Minimaler Innendurchmesser SchlauchschelleAnzahl: 4
127-4471: Schlauchschelle mit mindestens 33,00 mm Innendurchmesser
127-4471: Schlauchschelle mit mindestens 33,00 mm InnendurchmesserAnzahl: 4
124-6259: Schlauchschelle mit Schlauchleitung mindestens 27,00 mm
124-6259: Schlauchschelle mit Schlauchleitung mindestens 27,00 mmAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 12 von 12
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 654-3551

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 654-3551

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 654-3551

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt