Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanım Kitleri606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanım Kitleri606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar
606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar

Rondela Kiti: 6 Boy, 6 Çeşitli Kalınlık, 9 Parça Numarası, 150 Parça, Sert Rondelalar, Çinko Pul Kaplama

Marka: Cat

Ürün Resimleri
606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar
606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar
606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar
606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar
606-0849: Donanım Rondela Kiti; Küçük Boyutlar

Rondela Kiti: 6 Boy, 6 Çeşitli Kalınlık, 9 Parça Numarası, 150 Parça, Sert Rondelalar, Çinko Pul Kaplama

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

198-4778: 12 mm Kalınlığında Sert Rondela
198-4778: 12 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 4
9X-8256: 2 mm Kalınlığında Sert Rondela
9X-8256: 2 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 20
5P-1076: 13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
5P-1076: 13,5 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 20
7X-7729: 3 mm Kalınlığında Sert Rondela
7X-7729: 3 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 20
5P-4116: 8,8 mm İç Çaplı Sert Rondela
5P-4116: 8,8 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 20
198-4777: 10 mm Kalınlığında Sert Rondela
198-4777: 10 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 4
8T-4223: 13,5 mm İç Çaplı Rondela
8T-4223: 13,5 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 20
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 20
8T-4121: 11 mm İç Çaplı Rondela
8T-4121: 11 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 20
1 ila 9 / 9 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
606-0849 parça numarası için tanım

Açıklama: Cat® Genel Kullanım Bağlantı Elemanı kitleri, yaygın olarak kullanılan bağlantı elemanı boyutlarına maksimum kolaylık sağlayarak bağlantı elemanı komponentlerini ayrı ayrı sipariş etme ihtiyacını azaltır. Kit, ayrı bölmelere sahip iyi organize edilmiş, sağlam bir plastik kap içinde tedarik edilir ve depolama ve kirlenme koruması için mandallanabilir. Özellikler: Cat® Bağlantı Elemanları, en zorlu uygulamalarda güvenilir performans sağlamak üzere Cat motorlarında ve makinelerinde tavizsiz bir cıvatalı mafsal sistemi oluşturmak için özel malzeme ve kaplama gereksinimlerine göre üretilir. Cat Bağlantı Elemanları, Cat ve diğer mobil ekipman Bağlantı Elemanı ve Donanım ihtiyaçlarınız için en iyi çözümdür. Orijinal Cat Bağlantı Elemanları ile yatırımınızı koruyun. Uygulama: Bağlantı elemanları, Cat motorları ve makineleri genelinde cıvatalı mafsallarda kullanılır.

Daha fazla göster
606-0849 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kaplama: Çinko pul, yerleşik yağlama sayesinde orta ilâ yüksek düzeyde korozyon koruması ve tekrarlanabilir montaj performansı sunar. Kırmızı pasa karşı 720 saatlik tuz püskürtme direnci. Kaplama rengi - siyah (M12 ve daha küçük).
Fince: Çinko Pul Kaplama
Kaplama Notları: Caterpillar birçok rondela için Çinko Kaplamadan Çinko Pul kaplamaya geçmektedir. Yeni kaplama korozyon korumasını 720 saate kadar artırır. Mevcut finisaj stoğu bitene kadar elde bulunmama nedeniyle her iki finisajı da alabilirsiniz.
Bağlantı Cıvatası Boyutları (mm): M6, M8, M10, M12
Bağlantı Cıvatası Boyutları (inç): 5/16, 3/8, 1/2
Kalınlık (mm): 2,0
Sertleştirme: Evet
Malzeme Açıklaması: Sertleştirilmiş Çelik
Rondela Tipi: Düz Rondela
Daha fazla göster
606-0849 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

259D 259B3 259D3

PALETLİ DOZER

D6R II D8

MOTORLU GREYDER

140

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi