Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***

Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriSensori avanzati619-1895: Sensore laser a 9 volt
HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriSensori avanzati619-1895: Sensore laser a 9 volt
619-1895: Sensore laser a 9 volt

Sensore laser Cat® utilizzato nell'avambraccio dell'escavatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
619-1895: Sensore laser a 9 volt
619-1895: Sensore laser a 9 volt
619-1895: Sensore laser a 9 volt
619-1895: Sensore laser a 9 volt
619-1895: Sensore laser a 9 volt

Sensore laser Cat® utilizzato nell'avambraccio dell'escavatore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 619-1895

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 117,0
Materiale: Alluminio
Altezza totale (pollici): 3,12
Altezza totale (mm): 79,3
Lunghezza totale (pollici): 7,44
Lunghezza totale (mm): 189,0
Larghezza totale (pollici): 2,76
Larghezza totale (mm): 70,3
Peso (kg): 1,14
Peso (lb): 2,51
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 619-1895

ESCAVATORE

320 325 323

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito