Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***

Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותצינורות בלחץ בינוני8N-1186: מכלל צינור
ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותצינורות בלחץ בינוני8N-1186: מכלל צינור
8N-1186: מכלל צינור

מכלל צינור גמיש הידראולי בלחץ בינוני

מותג: Cat

תמונות מוצר
8N-1186: מכלל צינור
8N-1186: מכלל צינור

מכלל צינור גמיש הידראולי בלחץ בינוני

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 8N-1186
Overall Length (mm): 1,575.0
Weight (kg): 1.001
Material: Medium Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8N-1186

מנוע ימי

3512C 3516 3512 3508 3412 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

מנוע נפט

3516 3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512E 3512C 3512B

מנוע - תעשייתי

3512B 3516B 3561B LD700E

מנוע קטר

3516 3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512E 3512C 3512B

סט נפט דור

3512B 3512C

חבילת נפט

3508

מנוע רכב

3516 3512

מנוע

3516C 3512C

מנוע גז

G3512 G3516 G3508

משאית מחוץ לכביש המהיר

3508B

מנוע הגרת דור

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B

מודול כוח

PM3412 PM3508

גנרטור

SR4

עזר ימי

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B 3512 3508

מנוע תעשייתי

3508B 3512B 3512C 3516B 3508 3512 3412E 3516

סט גנרטורים

3508 3516B GEN 3512B GENS 3508C 3516 3516C 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה