Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***

Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותצינורות בלחץ בינוני1N-3134: מכלל צינור
ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותצינורות בלחץ בינוני1N-3134: מכלל צינור
1N-3134: מכלל צינור

מכלל צינור גמיש הידראולי בלחץ בינוני

מותג: Cat

תמונות מוצר
1N-3134: מכלל צינור
1N-3134: מכלל צינור
1N-3134: מכלל צינור
1N-3134: מכלל צינור
1N-3134: מכלל צינור

מכלל צינור גמיש הידראולי בלחץ בינוני

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 1N-3134
Overall Length (mm): 900.0
Weight (kg): 1.814
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 1N-3134

מנוע גז

G3608 G3612 G3616

מנוע הגרת דור

3608 3606 C280-16 3616

מנוע נפט

C280-12

מנוע ימי

3616 3612 3208 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה