Chaîne à palier lisse complète (service intensif, simple arête, chaînes à bagues de retenue (PPR))
Roue folle (pour décharges sanitaires, symétrique)
Chaîne complète étanche et lubrifiée (service très intensif, simple arête)
Cartouche de palier lisse Cat® (Axe de bogie)
Cartouche de palier lisse Cat® (Axe de bogie)
Chenille à barre de direction à glissement Cat®
Rouleau de chaîne à simple bride Cat® pour train de roulement
Chaîne en caoutchouc à pavés à usage intensif de 450 mm (450x86x56) pour 279C2, 279D, 279D3, 289C2, 289D, 289D3
Segment de pignon du groupe motopropulseur Cat® avec 6 dents
Chaîne de train de roulement à palier lisse étanche et lubrifiée de 810 mm Cat® avec Duralink pour tracteur à chaînes afin de déplacer efficacement les machines
Tampon pour patin de chaîne Cat®, acier et caoutchouc, L X l : 490 X 130 mm
Galet inférieur à bride simple Cat®, diamètre de la bride : 275 mm
Chaîne en caoutchouc à usage intensif de 400 mm (15,7 in) pour 259B3, 259D, 259D3
Cartouche de palier lisse Cat® (Axe de bogie)
Chaîne étanche et lubrifiée Cat® à 44 articulations pour une retenue positive des goupilles qui maintient fermement les axes de chaîne tout en assurant une lubrification continue dans le train de roulement.
Maillon étanche et lubrifiée Cat® à 44 articulations pour une retenue positive des goupilles qui maintient fermement les axes de chaîne tout en assurant une lubrification continue
Affichage de 1 - 16 de 1200
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats
Cat
Type de patin
Service intensif, simple arête
Inclinaison de chaîne (in)
12,5
Largeur du patin (in)
27,953
Taille de vis (in)
1 3/8
Nombre de sections de chaîne
41,0
Bushing Inside Diameter (in)
4.331
Track Shoe Hole Type
Not Applicable
Clipped
No
Pin Retention System
PPR
Offset
Not Applicable
Number of Sections
41
Track Bolt Thread
1.375
UC System
HD
Grease Track Type
Not Applicable
Hole Type
Not Applicable
Seal And Lube Type
SALT
Wear Sensor
No
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
4.646
Master Bolt Thread
M36
Track Stiffening System
Not Applicable
ARM
No
Number of Grousers
Single
Master Link Type
1 Tooth Master
Cat
Tread Diameter (in)
30,157
Tread Type
Conventional Tread
Application
Standard Application
Center Flange Diameter (in)
31.732
Center Flange Width (in)
5.217
UC System
HD
Shaft Length (in)
21.693
Shaft Protrusion Length (in)
2.733
Idler Rim Width (in)
11.496
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
5.365
Cat
Type de patin
Service très intensif, simple arête
Inclinaison de chaîne (in)
10,252
Largeur du patin (in)
24,016
Taille de vis (in)
1 1/8
Nombre de sections de chaîne
44,0
Bushing Inside Diameter (in)
3.74
Track Shoe Hole Type
Not Applicable
Clipped
No
Pin Retention System
PPR
Offset
Not Applicable
Number of Sections
44
Track Bolt Thread
1.125
UC System
HD
Grease Track Type
Not Applicable
Hole Type
Not Applicable
Seal And Lube Type
SALT
Wear Sensor
No
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
4.921
Master Bolt Thread
1.125
Track Stiffening System
Not Applicable
ARM
No
Number of Grousers
Single
Master Link Type
1 Tooth Master
Cat
Matière
Acier
Longueur (in)
6,417
Type de goupille
Cartouche
Aide au retrait/dispositif de retrait
Sans trou pour extracteur
Diamètre de la goupille (in)
4,77
Plaquage métallique
Non spécifié
Application
Standard Application
OD Outer (in)
4.772
OD Inner (in)
4.746
Lubricant Type
Oil
Minor Bogie
Yes
Major Bogie
Yes
UC System
HD
Cat
Matière
Acier
Longueur (in)
5,295
Type de goupille
Cartouche
Aide au retrait/dispositif de retrait
Sans trou pour extracteur
Diamètre de la goupille (in)
4,02
Plaquage métallique
Non spécifié
Application
Standard Application
OD Outer (in)
4.022
OD Inner (in)
3.982
Lubricant Type
Oil
Minor Bogie
Yes
Major Bogie
Yes
UC System
HD
Cat
Caractéristiques de la chaîne
Bande de roulement à barres
Matière
Caoutchouc
Largeur hors tout (in)
30,0
Poids approx. (lb)
524,7
Inclinaison (in)
3,39
Longueur hors tout (in)
103,0
Largeur (in)
17,72
Hauteur hors tout (in)
40,0
Track Pitch (in)
3,386
Belt Width (in)
17,717
Number of Sections
56
Tread Pattern
Bar
UC System
HD
Cat
Diamètre de la bride (in)
12,64
Diamètre de filetage (in)
11,299
Inclinaison de chaîne (in)
12,5
Type de bride
Bride simple
Taille de vis (in)
5/8
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Link Outside Spread (in)
16.063
UC System
HD
Inside Spread (in)
5.697
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
Yes
Shaft Length (in)
25.276
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Cat
Caractéristiques de la chaîne
Bloc de bande de roulement
Type
Extra-robuste
Color
Black
Tenons (total)
56,0
Désignation des matériaux
Caoutchouc renforcé
Inclinaison (in)
3,39
Largeur (in)
17,72
Overall Height (in)
30,0
Approx. Weight (lb)
511,47
Lugs (per row)
56,0
Track Pitch (in)
3,386
Circumference (in)
189,61
Number of Sections
56
Tread Pattern
Block
Material
Rubber & Fiber Rubber
UC System
HD
Overall Length (in)
102,99
Belt Width (in)
17,717
Overall Width (in)
40,0
Cat
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
Yes
Pitch Circle Radius (in)
23.166
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
12,5
Inner Radius (in)
17,047
Bushing Radius (in)
2.264
Packing Offset Radius (in)
23.13
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
18.268
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD
Bolt Thread Size
1.125
Tooth Width (in)
5.118
Number of Teeth
6
Number of Bolts
8
Number of Sprocket Bolts
8,0
Number of Sprocket Teeth
6,0
Tip Radius (in)
23,425
Cat
Bushing Inside Diameter (in)
4.488
Track Shoe Hole Type
Not Applicable
Clipped
No
Pin Retention System
PPR
Track Pitch (in)
12,5
Offset
Not Applicable
Number of Sections
41
Track Bolt Thread
1.375
UC System
HDXL
Shoe Width (in)
31,89
Grease Track Type
Not Applicable
Hole Type
Not Applicable
Seal And Lube Type
SALT
Wear Sensor
Yes
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
4.646
Shoe Type
ES
Master Bolt Thread
M36
Number of Track Sections
41,0
Track Stiffening System
Not Applicable
ARM
No
Number of Grousers
Single
Master Link Type
1 Tooth Master
Cat
Type de patin
Caoutchouc collé
Shoe Width (in)
19,685
Clipped
No
Joint Type
Regular
Bolt Hole Diameter (in)
0.709
Plate Thickness (in)
1.969
ARM
No
Number of Grousers
Not Applicable
Track Bolt Thread
M16
UC System
GD
Cat
Diamètre de filetage (in)
9,724
Diamètre de la bride (in)
10,83
Application
Standard Application
Shaft OD (in)
2.283
Inside Spread (in)
3.606
Mounting Width (in)
12.841
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
9.173
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
17.953
UC System
HD
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Cat
Caractéristiques de la chaîne
Bande de roulement à barres
Type
Extra-robuste
Couleur
Noir
Inclinaison (in)
3,39
Largeur hors tout (in)
30,0
Désignation des matériaux
Caoutchouc renforcé
Circonférence (in)
179,45
Ergots (par rangée)
53,0
Longueur hors tout (in)
91,5
Poids approx. (lb)
449,96
Largeur (in)
15,75
Hauteur hors tout (in)
30,0
Track Pitch (in)
3,386
Number of Sections
53
Tread Pattern
Bar
Material
Rubber & Fiber Rubber
UC System
HD
Belt Width (in)
15,748
Cat
Matière
Acier
Longueur (in)
4,134
Type de goupille
Cartouche
Aide au retrait/dispositif de retrait
Sans trou pour extracteur
Diamètre de la goupille (in)
4,02
Plaquage métallique
Non spécifié
Application
Standard Application
OD Outer (in)
4.022
OD Inner (in)
3.982
Lubricant Type
Oil
Minor Bogie
Yes
Major Bogie
Yes
UC System
HD
Cat
Inclinaison de chaîne (in)
10,252
Taille de vis (in)
1 1/8
Nombre de sections de chaîne
44,0
Pin Retention System
PPR
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
3.15
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
9.843
Rail To Bushing OD (in)
2.264
Bushing OD (in)
3.74
Link Outside Spread (in)
11.496
Number of Sections
44
Track Bolt Thread
1.125
UC System
HD
Grease Track Type
Not Applicable
Seal And Lube Type
SALT
Rail To Pin Boss OD (in)
2.362
Wear Sensor
No
Bolt Hole Diameter (in)
1.164
Shoe Bolt Hole Spacing B (in)
7.48
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
4.921
Pin Length (in)
11.974
Link Height (in)
7.126
Master Bolt Thread
1.125
Track Stiffening System
Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in)
5.551
Master Link Type
1 Tooth Master
Cat
Inclinaison de chaîne (in)
8,5
Taille de vis (in)
7/8
Nombre de sections de chaîne
44,0
Pin Retention System
PPR
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
2.48
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
8.035
Rail To Bushing OD (in)
1.787
Bushing OD (in)
3.117
Link Outside Spread (in)
9.024
Number of Sections
44
Track Bolt Thread
0.875
UC System
HD
Grease Track Type
Not Applicable
Seal And Lube Type
SALT
Rail To Pin Boss OD (in)
2.028
Wear Sensor
No
Bolt Hole Diameter (in)
0.914
Shoe Bolt Hole Spacing B (in)
5.752
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
3.654
Pin Length (in)
9.654
Link Height (in)
5.906
Master Bolt Thread
0.875
Track Stiffening System
Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in)
4.142
Master Link Type
5 Tooth Master