StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen635-2415: 140 GC Frame Hitch Kit
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen635-2415: 140 GC Frame Hitch Kit
635-2415: 140 GC Frame Hitch Kit

140 GC frame hitch kit.

Marke: undefined

fallback-image
635-2415: 140 GC Frame Hitch Kit

140 GC frame hitch kit.

Marke: undefined

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

628-6516: Zugangsabdeckung für die Gelenkkupplung
628-6516: Zugangsabdeckung für die GelenkkupplungAnzahl: 1
303-9441: M16-2 x 80 mm Sechskantkopfschraube
303-9441: M16-2 x 80 mm SechskantkopfschraubeAnzahl: 4
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm SechskantschraubeAnzahl: 6
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 6
9X-8257: 17,5 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
9X-8257: 17,5 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 5 von 5
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 635-2415

This 140 GC frame hitch kit offers an larger bolt upgrade to the original bolts used in the hitch assembly.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 635-2415

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 635-2415

MOTORGRADER

140 GC

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt