Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFenster und Glas595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFenster und Glas595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür
595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür

Cat® Cab Door Glass ist eine transparente Scheibe, die in der Fahrerkabine installiert wird, um dem Maschinenbediener Sicht und Schutz zu bieten.

Marke: Cat

Produktbilder
595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür
595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür
595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür
595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür
595-0506: Fenster der Fahrerkabinentür

Cat® Cab Door Glass ist eine transparente Scheibe, die in der Fahrerkabine installiert wird, um dem Maschinenbediener Sicht und Schutz zu bieten.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 595-0506

Das Kabinentürglas bietet dem Bediener eine gute Sicht und schützt ihn gleichzeitig vor äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen. Es ist so konzipiert, dass es Funktionen wie eine Abdichtung zur Klimakontrolle, eine optionale Tönung zur Blendreduzierung und die Möglichkeit der Bedienbarkeit zur natürlichen Belüftung der Maschinen umfasst.

Merkmale:
• Schützt den Bediener vor äußeren Einflüssen und erhöht so Komfort und Sicherheit.
• Bietet eine klare Sicht auf die Umgebung.
• Trägt zur Temperaturregelung in der Kabine bei und erhöht den Komfort.

Anwendungen:
Das Kabinentürglas bietet dem Bediener Sicht, Schutz und Klimakontrolle. Es ermöglicht einen sicheren Betrieb der Maschine unter unterschiedlichen Bedingungen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 595-0506
Material: Glass Ceramic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 595-0506

KOMPAKTLADER

250 270 260 270XE

KOMPAKTKETTENLADER

285XE 285 275 265 255 275XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt