Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
StartseiteFahrerkabineDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm
StartseiteFahrerkabineDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm
107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm

Cat® 20 mm dicker Gummiabstandshalter

Marke: Cat

Produktbilder
107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm
107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm
107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm
107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm
107-2502: Distanzstück mit einer Stärke von 20 mm

Cat® 20 mm dicker Gummiabstandshalter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 107-2502
Material: Chloroprene (CR) Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 107-2502

INDUSTRIE-RADLADER

IT14G IT14G2

KOMPAKTRADLADER

914K 914M 908M 906M 918M 910K 910M 914 910 907H 914G2 907H2 906H2 908H2 907M 902 920 908H 906H 908 906

RADLADER

907K 908K 908 906K 908M 906M 906

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt