Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenBodenplatten102-8150: BODENPLATTE
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenBodenplatten102-8150: BODENPLATTE
102-8150: BODENPLATTE

Bodenplatte (Dreisteg)

Marke: Cat

Produktbilder
102-8150: BODENPLATTE
102-8150: BODENPLATTE

Bodenplatte (Dreisteg)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 102-8150

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 450,0
Bodenplattenart: Dreisteg
Bodenplattenbreite ('): 17,717
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 46
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 106
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 136
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.524
Bolt Hole Diameter (mm): 13.3
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Carbon Steel
Track Bolt Thread: 0.5
UC System: HD
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 102-8150

BAGGER

307-A

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt