Suchen Sie ab Werk passgenaue Ersatzteile und zeigen Sie Ersatzteildiagramme an.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Cat
Breite
93.1 in
Gewicht
974.4 lb
Höhe
39.4 in
Länge
38.2 in
Kapazität
1.7 yd³
Grundmesserdicke
0.7 in
Schneidmesserdicke
0.6 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Interface Type
Pin On
Compatibility
914,910
Edge Type
Base Edge Only
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Cat
Breite
93.1 in
Gewicht
1093.5 lb
Höhe
38.8 in
Länge
39.7 in
Kapazität
1.7 yd³
Grundmesserdicke
0.7 in
Schneidmesserdicke
0.6 in
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
IT14
Edge Type
Base Edge Only
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
42.7 in
Weight
1516.8 lb
Length
43 in
Capacity
2.3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.
Cat
Breite
100 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Höhe
44 in
Width (in)
100
Gewicht
1526 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Länge
46 in
Capacity
2.6 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Interface Type
IT Coupler
Palettengabelträger werden zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, zum Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und in ähnlichen Bereichen eingesetzt.
Cat
Höhe
38.5 in
Breite
61 in
Gewicht
681 lb
Länge
14.2 in
Tine Spacing
180-1320 mm (7-42 in) centerline to centerline
Schnittstellentyp
IT-Schnellwechsler
Machine Type
Radlader
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Cat
Width
16 in
Capacity
3.5 ft³
Weight
321.9 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
36.3 in
Interface Type
Pin On
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Cat
Width
18 in
Capacity
4.5 ft³
Weight
335.1 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
36.3 in
Interface Type
Pin On
Ideal für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.
Cat
Breite
24 in
Rated Capacity (ft3)
7
Kapazität
7 ft³
Width (in)
24
Gewicht
390.2 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Grundmesserdicke
1 in
Durchschwenkradius
36 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Cat
Width
30 in
Capacity
9.5 ft³
Weight
427.7 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
36.3 in
Interface Type
Pin On
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Cat
Width
36 in
Capacity
11.5 ft³
Weight
480.6 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
36.3 in
Interface Type
Pin On
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Cat
Width
12 in
Capacity
2.5 ft³
Weight
271.2 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
36.3 in
Interface Type
Pin On
Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.
Cat
Breite
18 in
Kapazität
6.5 ft³
Gewicht
359.4 lb
Grundmesserdicke
1 in
Durchschwenkradius
40.5 in
Rated Capacity (yd3)
6.5
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Width (in)
18
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.
Cat
Breite
24 in
Kapazität
9 ft³
Gewicht
423.3 lb
Grundmesserdicke
1 in
Durchschwenkradius
40.5 in
Rated Capacity (yd3)
9
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Width (in)
24
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.
Cat
Breite
30 in
Kapazität
11 ft³
Gewicht
465.2 lb
Grundmesserdicke
1 in
Durchschwenkradius
40.5 in
Rated Capacity (yd3)
11
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Width (in)
30
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.
Cat
Breite
36 in
Kapazität
14 ft³
Gewicht
515.9 lb
Grundmesserdicke
1 in
Durchschwenkradius
40.5 in
Rated Capacity (yd3)
14
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Width (in)
36
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Cat
Breite
81.1 in
Gewicht
972.2 lb
Höhe
40.6 in
Länge
33.3 in
Kapazität
1.3 yd³
Grundmesserdicke
0.8 in
Schneidmesserdicke
0.6 in
Schnittstellentyp
CWL A-Serie
Interface Type
CWL A-Series Coupler
Compatibility
908
Edge Type
Base Edge Only
1 - 16 von 1200 Ergebnisse
1 - 16 von 1200 Ergebnisse