HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor598-5827: Installationssæt til topstykke
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor598-5827: Installationssæt til topstykke
598-5827: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
598-5827: Installationssæt til topstykke
598-5827: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5P-7204: 34,29 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-7204: 34,29 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
179-2960: 2 mm tyk integreret tætningspakning
179-2960: 2 mm tyk integreret tætningspakningAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 2
119-9443: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,69 mm
119-9443: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,69 mmAntal: 1
144-5692: 0,17 mm tyk cylinderblokafstandspakning
144-5692: 0,17 mm tyk cylinderblokafstandspakningAntal: 1
420-0652: 15,60mm højde topstykke vandforsegling
420-0652: 15,60mm højde topstykke vandforseglingAntal: 4
420-0653: 27,60 mm udvendig diameter cylinderhoved vandforsegling
420-0653: 27,60 mm udvendig diameter cylinderhoved vandforseglingAntal: 4
133-1774: 6,35mm tyk Enkelt Topstykke Dæksel
133-1774: 6,35mm tyk Enkelt Topstykke DækselAntal: 1
5P-6718: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm
5P-6718: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mmAntal: 1
153-8455: 0,84 mm tyk pakning til motorluftledninger
153-8455: 0,84 mm tyk pakning til motorluftledningerAntal: 2
125-1372: 13,87 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
125-1372: 13,87 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
6V-9769: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
6V-9769: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
198-6067: 0,76 mm tykkelse kantbundet tætningspakning
198-6067: 0,76 mm tykkelse kantbundet tætningspakningAntal: 2
7E-3772: 0,82 mm tyk pakning med motorhoved
7E-3772: 0,82 mm tyk pakning med motorhovedAntal: 1
5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mm
5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mmAntal: 2
135-2651: Sikkerhedsventil med indvendig diameter på 36,20 mm
135-2651: Sikkerhedsventil med indvendig diameter på 36,20 mmAntal: 1
591-7736: 1,98 mm tyk toppakning
591-7736: 1,98 mm tyk toppakningAntal: 1
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætning
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire huller
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire hullerAntal: 1
272-0757: Tryk-på-plads-pakning til ventildæksel
272-0757: Tryk-på-plads-pakning til ventildækselAntal: 1
7N-5089: 0,8 mm tyk pakning til luftrør
7N-5089: 0,8 mm tyk pakning til luftrørAntal: 1
272-0758: Tryk-på-plads-pakning til knastakseldæksel
272-0758: Tryk-på-plads-pakning til knastakseldækselAntal: 1
2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
7E-4127: 1,55 mm tyk pakning
7E-4127: 1,55 mm tyk pakningAntal: 1
Viser 1 til 24 af 24
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 598-5827

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 598-5827

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 598-5827

GASMOTOR

G3508 G3512 G3516

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet