Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR
566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR

Kolenový adaptér kapalinového vedení (STOR)

Značka: Cat

Obrázky produktů
566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR
566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR
566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR
566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR
566-0067: Kolenový adaptér 90° STOR

Kolenový adaptér kapalinového vedení (STOR)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Související díly
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm

Pryžový těsnicí O-kroužek Cat® pro konec s konektorem 1 1/16-12 in STOR

Zkontrolovat cenu
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm

O-kroužkové těsnění Cat® pro koncovku konektoru STOR 1/16-12

Zkontrolovat cenu
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm

Těsnicí O-kroužek Cat®Stor (SAE 1-1/16-12) (skupina vedení, motor)

Zkontrolovat cenu
238-5082
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
Zkontrolovat cenu
6V-5063
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
Zkontrolovat cenu
3D-2824
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno