Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A
3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A

Cat® Tvarovka hadice klimatizace pro hadici s vnitřním průměrem 15,9 mm v dolním plnicím otvoru pro kompresor s chladivem

Značka: Cat

Obrázky produktů
3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A
3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A
3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A
3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A
3E-4054: Tvarovka hadice pro klimatizaci se závitem 7/8-14-2A

Cat® Tvarovka hadice klimatizace pro hadici s vnitřním průměrem 15,9 mm v dolním plnicím otvoru pro kompresor s chladivem

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno