Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যার কিট624-9091: Fastener Kit (Metric)
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যার কিট624-9091: Fastener Kit (Metric)
624-9091: Fastener Kit (Metric)

Metric-Coarse Fastener Kit, 4 Sizes, 6 Assorted Lengths, 32 Part Numbers, 556 Pieces, Zinc Flake Coating

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
624-9091: Fastener Kit (Metric)
624-9091: Fastener Kit (Metric)
624-9091: Fastener Kit (Metric)

Metric-Coarse Fastener Kit, 4 Sizes, 6 Assorted Lengths, 32 Part Numbers, 556 Pieces, Zinc Flake Coating

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

8T-3647: M8-1.25 x 80mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-3647: M8-1.25 x 80mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 4
8T-4224: 8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশার
8T-4224: 8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 48
8T-4172: M10-1.5 x 80mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4172: M10-1.5 x 80mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 4
099-3649: M8-1.25 x 40mm হেক্স হেড বোল্ট
099-3649: M8-1.25 x 40mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 10
8T-4137: M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4137: M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
344-5674: M8 x 1.25mm হেক্স নাট
344-5674: M8 x 1.25mm হেক্স নাটপরিমাণ: 48
8T-4910: M12-1.75 x 60mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4910: M12-1.75 x 60mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 10
8T-6869: M8-1.25 x 60mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-6869: M8-1.25 x 60mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 6
8T-4132: M16 হেক্সাগোনাল নাট
8T-4132: M16 হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 46
8T-4179: M12X1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4179: M12X1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-4189: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4189: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
7X-2552: M16X2 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
7X-2552: M16X2 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-4121: 11mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
8T-4121: 11mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 52
8T-4139: M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4139: M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 12
344-5675: M10 x 1.5mm হেক্সাগোনাল নাট
344-5675: M10 x 1.5mm হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 52
8T-4185: M10-1.5 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4185: M10-1.5 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
259-2627: MJ12 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
259-2627: MJ12 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
9X-8257: 17.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
9X-8257: 17.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 46
8T-6466: M10-1.5 x 60mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-6466: M10-1.5 x 60mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 6
7X-2553: M16-2 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
7X-2553: M16-2 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-4193: M16-2 x 50mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4193: M16-2 x 50mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 12
8T-4195: M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4195: M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 12
8T-4186: M10-1.5 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4186: M10-1.5 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
329-3356: M12 x 1.75mm হেক্সাগোনাল নাট
329-3356: M12 x 1.75mm হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 56
303-9441: M16-2 x 80mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
303-9441: M16-2 x 80mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 6
8T-6912: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-6912: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-4194: M12-1.75 x 50mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4194: M12-1.75 x 50mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 10
8T-7547: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-7547: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
8T-6868: M12-1.75 x 80mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-6868: M12-1.75 x 80mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-4140: M16-2 x 60mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4140: M16-2 x 60mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 12
8T-4223: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
8T-4223: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 56
31 এর মধ্যে 1 থেকে 31 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
624-9091 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 624-9091 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 624-9091 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

খননকারী

320

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে