Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমক্যাবইলেকট্রিক ক্যাব অপারেটর কন্ট্রোলক্যাবের বাটন ও নব419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব
হোমক্যাবইলেকট্রিক ক্যাব অপারেটর কন্ট্রোলক্যাবের বাটন ও নব419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব
419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব

Cat® স্টিয়ারিং হুইল কন্ট্রোল নব

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব
419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব
419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব
419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব
419-0824: কন্ট্রোল কনসোল স্টিয়ারিং নব

Cat® স্টিয়ারিং হুইল কন্ট্রোল নব

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 419-0824 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 84.9
ব্যাস (in): 2.26
উচ্চতা (in): 3.34
ব্যাস (mm): 57.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 419-0824 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

420XE 427F2 416F2 415 416 420F2 428F2 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 430F2 434F2 415F2

সংক্রমণ

TR16-C7.1

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CS11 GC CS78B CS-44B CS-56B CS-68B CS512 GC CS54B CP-533E CP54B CP-74B CS-34 CP11 GC CS-54B CS-66B CS-78B CP-34 CP76B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CS74B CS10 GC CP74B CS-533E CP-54B CS68B CS56B CS-74B CS12 CS14 CP12 GC CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP56B CP-44B

পেভিং কম্প্যাক্টর

C13 MARINE MG630

উপাদান হ্যান্ডলার

MH3022 MH3024

টেলিহ্যান্ডলার

TH1255 TH0842 TH1055 TH0642

হুইল লোডার

962 966 972 980 982 908 907 906 926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M 950

শিল্প লোডার

415F2 IL

মাটির কম্প্যাক্টর

CP5 CS56B CS12 GC CS68B CP68B CP56B CS10 GC CP12 GC CS66B CS78B CS54B CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B CS5 CS11 GC

খননকারী

M315F M317F M318F MH3022 MH3024 M320GC

চাকাযুক্ত খননকারী

M323F M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M322 M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M320F M314-07 M316F M314F

অ্যাসফল্ট পেভার

AP500F AP1055 AP500 AP-1055F AP655 AP655F PE636 AP-1000F AP400 AP555 AP455 AP600 AP600F AP555F AP1000

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

903D 901C2 903 902 901 902C2 906 930 938 903C2 926

কম্প্যাক্টর

CCS7 CCS9

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে